Mechanical Face Seals | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg

Mechanical Face Seals
Mechanical Face seals zijn een bijzondere vorm van mechanische afdichingen. Ze zijn ook bekend onder andere benamingen zoals lifetime afdichtingen, vrijdragende afdichtingen, duo conus afdichtingen, torische afdichtingen en zware belasting afdichtingen.Er zijn twee verschillende types van Mechanical Face seals:Type DO is de meest voorkomende vorm welke een O-Ring gebruikt als secundair afdichtelement.Type DF heeft een elastomeer met een ruitvormige doorsnede als tweede afdichtingselement in plaats van een O-Ring.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:E-Catalogus metrisch
Mechanical Face Seals
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs