화학 공정, 씰, 솔루션, 산업,

화학공정

Chemical processing
화학 및 가공 기술에 있어서 씰은 다양한 사용 조건에 따라 달라집니다. 프로젝트 관련 수요는 대체로 비교적 작은 로트(lot)에서부터 중간 정도까지입니다. 극한 온도나 부식성 매체 같은 특수한 환경에서 사용 가능한 특수 제품이나 FDA, BAM 또는 90/128 EEC 등의 인증을 받은 소재를 요구하는 경우도 많습니다. 


고객 요구에 맞는 적합한 씰 선정

트렐레버그 씰링 솔루션은 이러한 고객의 다양한 요구를 충족시켜드리기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 제품 솔루션은 고온 및 부식성 매체에 사용하기 알맞은 다양한 등급과 형태의 고성능 과불화탄성체 Isolast®에서부터 각종 고객별 맞춤 솔루션에 이르기까지 광범위합니다.

More information on Trelleborg Sealing Solutions' processing equipment expertise can be found under these sections:

Application Examples

Typical applications for sealing solutions used in the chemical processing industry:

  • O-Rings in static and dynamic applications, e.g. in flanges
  • Plug-and-socket connections
  • Machined parts in various designs, e.g. as seals for ball valves
  • Diaphragms for measuring and control units
  • Quadring® in rotational distributors
  • Turcon® Variseal® for pumps or dosing pistons
  • Turcon® special seals for special applications, e.g. revolving distributors
  • Turcite® guidance strips for components with axial motion
  • Turcon® Varilip® for pump shaft diagrams