e비지니스 / EDI

Technical Proposals Online

The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.

Some of the benefits are:

  • One area for creation and storage of technical proposals
  • Access to your proposals globally, 24/7
  • Consistent proposal format

Access TPO here

Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.

Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.

All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.

e비지니스 / EDI

Trelleborg Sealing Solutions은 전자데이터 교환시스템(EDI) 사용을 위한 준비가 되어있습니다.

고객 뿐만 아니라 대리점역시, 시스템 사용 및 정보교환이 가능합니다!

또한 현재 상용중인 모든 종류의 데이터교환 포맷 및 커뮤니케이션 채널을 지원합니다.

현재 전세계의 많은 고객과 다양한 포멧, 업로드 플랫폼으로 EDI를 사용하고 있습니다.
EDI사용을 원하시면 Trelleborg Sealing Solutions 의 EDI프로젝트 그룹이 고객님의 담당자와 협의하여 최대한 빠른 시간내에 사용하실 수 있습니다.

과거의 성공적인 사례로 볼때 EDI 사용으로 양사모두 많은 잇점이 있었습니다.

EDI 상담을 원하시면 다음페이지를 확인하세요.

더 많은 정보를 원하시면 아래를 클릭하세요!

Trelleborg Sealing Solutions는 전자데이터교환 시스템(EDI)을 통하여 구매절차를 최적화하는 노력을 하고 있습니다.

기존의 방식보다 전자 구매 방식을 사용하시면 더욱 효율적입니다.

  • 불확실성이나 오류를 줄일 수 있습니다.
  • 양사 모두 비용을 절감할 수 있습니다.

Trelleborg Sealing Solutions 에서는 모든 프로세스에 대한 청사진을 제시합니다.

  • 발주 및 납품계획
  • 주문 확인
  • 배송확인증
  • 영수증

널리 사용되는 모든 포멧을 제공합니다 :

  • VDA
  • EDIFACT
  • XML (proprietary or openTRANS)
  • ANSI/X.12
  • 다른 포멧도 제공 가능

복합적인 커뮤니케이션 방식도 가능합니다. :

  • OFTP2
  • AS2
  • SFTP

최신의 기술을 사용하여 (Seeburger BIS-System), 단시간내에 최적의 솔루션을 제공합니다.

더 많은 정보를 원하시면, 연락하세요!

Trelleborg Sealing Solutions는 전자데이터교환 시스템(EDI)을 통하여 유통절차를 최적화하는 노력을 하고 있습니다

  • 기존의 방식보다 전자 구매 방식을 사용하시면 더욱 효율적입니다.
  • 불확실성이나 오류를 줄일 수 있습니다.
  • 양사 모두 비용을 절감할 수 있습니다

Trelleborg Sealing Solutions 에서는 모든 프로세스에 대한 청사진을 제시합니다. :

  • 주문 혹은 주문 변경
  • 주문확인
  • 배송확인증

정보교환을 위해서 가장 일반적으로 사용되는 EDIFACT-포멧을 사용합니다. .

최신의 기술을 사용하여 (Seeburger BIS-System), 단시간내에 최적의 솔루션을 제공합니다

더 많은 정보를 원하시면, 귀사의 영업 담당자에게 문의하세요! 

XLS-based eBusiness