트렐레보그 씰링 솔루션 특허 재질

특허 재질

Turcon ®

씰링 부품에 사용하기 위해 개발한 전범위의 성능강화 열가소성 화합물.
특성:

  • 마찰이 매우 적어서 동력손실 저감
  • 스틱슬립이 없어 위치 정밀도 및 제어 양호
  • 마모가 적어 수명이 오래 감
  • 뛰어난 내화학성 및 유체 적합성

Turcite ®

평면, 선형 및 웨어링 베어링 요소에 사용하는 전범위의 성능강화 열가소성 화합물.
특성:

  • 마찰이 매우 적어 동력손실 저감
  • 스틱슬립이 없어 위치 정밀도 및 제어 양호
  • 베어링 하중에 대한 내력 양호
  • 마모가 적어 수명이 오래 감
  • 뛰어난 내화학성 및 유체 적합성
  • 무제한 저장 수명
  • 가공 중 진동 흡수

HiMod ®

고탄성 및 고성능 열가소성플라스틱.
구조, 화학, 전기 및 고성능 씰 베어링 각각의 용도에 알맞게 등급을 분류하여 이용이 편리함

Zurcon ®

특수 사용환경의 씰링용으로 개발한 고성능 중합체.
점점 범위가 증가하고 있는 산업용 유체를 다루는 씰요소들의 친화성과 성능을 최적화하기 위해 광범위한 화합물과 첨가제에 다양한 경도로 이용할 수 있는 소재임. 특히 유압 및 공압 씰시스템의 엄격한 요구를 충족하도록 설계한 사출 및 주조 성형용 폴리우레탄 성분을 함유함.
특성:

  • 높은 기계적 강도
  • 우수한 내마모성

Isolast ®

가장 불리한 화학 및 가공 환경에서 고도의 씰링 기능을 제공하는 고온용 과불소화 탄성체.
이 신소재는 300도 이상의 온도에서 견딜 수 있으며 고온용 중합체 중에서도 가장 화학약품 내성이 가장 우수함. FDA 적합 선택사양도 이용 가능함.

Orkot ®

Orkot®bearing 재질은 향상된 폴리머 기술을 포함한 열경화성 복합 베어링 재질입니다. 이 재질은 열경화성 레진이 스며든 테크니컬 섬유를 포함하고 있으며, 균일하게 분산된 고체 윤활류와 진화된 첨가제를 사용하여 최적의 해결책을 보증하며 안전한 기술에 도달할 수 있게 해 주고 있습니다.

기타소재

트렐레버그 씰링 솔루션은 PTFE, PCTFE, ETFE, 폴리우레탄, 폴리에스테로 탄성중합체, 니트릴, 실리콘, 불소화 탄성체 등의 첨가•비첨가 열가소성 및 탄성중합체 소재를 광범위하게 공급하는 회사입니다. 이들 제품은 액체 및 기체 매체를 씰링하는 데 매우 유용합니다.
각 소재 중에는 FDA, WRC 및 기타 인증기관의 특정 용도 요건을 충족하는 다양한 화합물과 경도 제품들도 있습니다. 소재와 형상 설계의 부단한 개발을 통하여 트렐레버그 씰링 솔루션은 씰 및 베어링 기술에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.