표면조도 및 플렉스코트: 향상된 엘라스토머씰 성능

오링

트렐레보그 씰링 솔루션은 표면조도가 엘라스토머 씰 성능 향상에 도움이 된다라는 것을 인지하고 있습니다.또한 각각의 다른 장비에 표면조도가 효과적으로 적용이 될 수 있는 상당한 자료들을 갖추고 있습니다.
Flexcoat™ 의 표면조도의 범위는 엘라스토머 씰의 성능향상과 최적의 마모특성을 제공해 줍니다. 일반적으로는 고정용에 사용을 권장하나, 낮은 속력과 짧은 스트로크의 다이나믹 운동용에도 적용이 가능하며 커플링에서 빼 낼 때와 플러그에 장착을 할 때 씰의 피팅이 매우 용이한 장점이 있습니다.
또한 트렐레보그 씰링 솔루션은 내부적으로 씰의 표면을 관리하며,내부 청결기준으로 배달이 될 수 있도록 Flexclean™서비스를 제공해 드리고 있습니다. Flexclean™은 다음과 같은 세가지 청결기준을 따르고 있습니다. : 미립자 청결, 페인트로 인해 손상되는 물질로 부터 보호, ISO 14644-1규정에 따른 Classroom5.