실리콘 튜브, 실리콘 호스 - 트렐레보그 씰링 솔루션

생활과학과 산업 처리를 위한 실리콘 튜브와 호스

의료등급 실리콘 USP Class VI 제품

트렐레보그 씰링 솔루션은 U.S. Pharmacopeia (USP) Class VI 기준을 만족하며 생활과학과 처리산업을 위한 의료 식품 등급의 실리콘 제품을 생산할 수 있는 완벽한 라인을 구축하였습니다. 우리는Ultra-pure 실리콘 호수 와 튜브 (표준, 사용자 지정, 연동 펌프, 색상 스트라이프, 섬유 강화, 플레티넘 및 과산화 수소및 유효성 검사 지원 장치 뿐만 아니라 재사용 피팅등등. 이 실리콘 제품들은 살균 공간Sterilization-in-Place (SIP) 과클린 공간 Clean-in-Place (CIP)에서 사용이 가능하며 고온과, 스팀 그리고 화학적 내성에 호환이 됩니다. 

적용 장비

여과 펌프, 약 분배 장비, catheters(투석 장비), 진단 장비, 일회용 유체 전송 매뉴폴더, 여과 가스켓, 또한 생명과학 시장을 위한 실리콘 튜브 매뉴폴더 시스템에 적용 가능한 'Y'와 'T' 림 제품을 생산할 수 있습니다. 이 제품은 정형외과에서 사용하는 것으로 액체 주입 성형Lquid Injection Molding (LIM) 으로 만들어진 제품입니다.

재질

우리의 호스와 튜브는 피팅으로 연결이 되어 집니다. 피팅 재질은: Stainless Steel (304, 316 and 316 EP), 황동, 탄소강, PTFE Encap, 에폭시ctd. 철강, Polysulphone, Hastaloy®, PVDF, Monel™, 폴리 프로필렌, Delrin®, 실리콘 그리고 PTFE 고체. 우리의 호스와 튜브는 대량으로 공급이 가능하고 길이 피팅의 컷팅이 가능합니다.

클린 제조

우리는 주위 온도, 습도와 정기적으로 모니터링 하는 미립자 횟수 100000 조건 클래스class 100,000에 해당 통제 된 환경에서 실리콘 제품을 제조합니다. 허드슨, 매사추세츠 시설에서 그들의 품질 기준 AS9100 ISO9001 2008에 따라 미국 식품의 기준(FDA)에 의해 엄격한 제조 기준을 준수하고 있습니다. 또한 FDA에 등록하고 승인을 유지 하기 위해 핵심 고객에 의해 정기적인 감사를 받고 있습니다.

트렐레보그 씰링 솔루션의 실리콘 튜브와 호스:

PharmaSil® Sanitary Hose

  • Surgical Tubing
  • Medical Tubing
  • Peristaltic Pump Tubing
  • Food & Beverage Hose, FDA Food-Grade
  • 3A, NSF, USP Class VI Tubing
  • Platinum-Cured Single-Ply Polyester Braid
  • Platinum-Cured Double-Ply Polyester Braid
  • Platinum-Cured Four-Ply Fabric-Reinforced
  • Platinum-Cured Polyester Monofilament
  • Platinum-Cured Four-Ply Fabric & SS Wire
  • Platinum-Cured Four-Ply Fabric & SS Wire Reinforced with a Convoluted OD
  • Stainless Steel Braided Smooth-Bore PTFE
  • 304 Stainless Steel Braided Convoluted PTFE
  • Blue Polypropylene Braided Convoluted PTFE
  • Rubber Covered Smooth Bore PTFE
  • 프리미엄 등급의 Silicone Tubing

                - Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile

  • Neutrasil® Peroxide-Cured Sanitary Hose
  • PharmElast™ Silicone Sheeting
  • PharmaLim® Liquid Injection Molded (LIM) Silicone Fittings
  • Silicone Stoppers, Gaskets, Stamping and Custom Assembly 

더 자세한 정보는 해당국가의 지사 에 연락해 보세요.