트렐레보그 씰링 솔루션은 공기에 의해 작용 되는 실린더 및 밸브같은 공기압축 적용 제품을 위해 보다 면밀히 가공된 많은 수의 제품을 공급하고 있습니다. 이 씰들은 보다 다이나믹한 적용 제품들에 사용이 되며, 일반적으로 회전용 또는 왕복동 용에 많이 사용이 됩니다. 때로는 매우 높은 스피드의 환경에서 사용되기도 합니다. 게다가 표준제품 타입으로는 적절치 않아 항상 고객에게 필요한 설계를 해드립니다.
트렐레보그의 다양한 공압씰:
공기압축 씰링 제품은 Zurcon® polyurethane 과 Turcon® PTFE를 기본으로 사용한 우수한 재질을 바탕으로 만들어 집니다. Zurcon®재질은 마모, 마멸,인열 등에 뛰어난 내성을 가지고 있습니다. 또한 현저히 뛰어난 내구성, 매우 높은 파단 연신율 그리고 뛰어난 신축성등을 입증하였습니다. Turcon® 의 장점은 마모에 대한 높은 내성과 stick-slip(미끄러짐)이 없으며, 마찰 특성에 매우 좋습니다.