contactusurl/ko-kr/seals/search결과 없음Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partner구애구애,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
정지용 및 운동용의 복동형 씰입니다. 니트릴(NBR), 불소화 탄소(FKM), EPDM(EPDM), 클로로프렌, 실리콘, 불소화 실리콘 등의 각종 소재로 제조합니다. 마찰이 적고 고도의 압출 및 마모 내성이 요구될 경우 70–90 쇼어 A 경도의 폴리우레탄을 사용합니다. ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 및 기타 공인규격에 맞게 공급합니다.전자카다로그 (metric) 전자카다로그 (inch)