트렐레보그 씰링 솔루션 오링

오링

오링관련 툴과 서비스

오링의 이점

오늘날 오링은 가장 광범위하게 사용되는 씰입니다. 이유는 저렴한 생산 방법과 사용의 용이성 때문입니다. 우리는 실질적으로 모든 액체와 가스를 오링으로 씰링하는 표준 및 특수 장비를 위한 탄 재료의 범위도 제공해 드리고 있습니다.
트렐레 보그 씰링 솔루션은 오링의 균형잡힌 가격 효율과 성능을 제공하여 드립니다. Fleximold™공정을 이용하여 만든 대형 오링과 미리미터 및 인치 사이즈, 표준 사이즈와 고객 맞춤 사이즈까지 모든 사이즈의 오링을 이용하실 수 있습니다.

게다가 사실상 모든 액체와 가스에 오링이 사용될 수 있도록 폭 넓은 재질 선택을 할 수 있으며, 이로 인해 표준사이즈 및 스페셜 사이즈도 사용이 가능합니다. EPDM, FKM, NBR, HNBR그리고 우리의 특허제품인 FFKM, Isolast® 가 있으며, 또한 Turcon® 재질로 제작된 PTFE 오링메탈 오링인 Wills Rings® 역시 모두 사용하실 수 있습니다.

각각의 목적에 부합하는 완벽한 오링
우리의 은 거의 모든 환경에서 고효율과 비용 효율적인면을 갖추고 있습니다. 또한 미터 혹은 인치 그리고 표준품 혹은 고객 맞춤 오링도 모두 가능하며 공정을 이용한 거대한 오링 사이즈 및 어떤 오링 사이즈도 가능합니다. 우리의 고무 오링은 EPDM, FKM, NBR, HNBR, 이 있으며, 특허가 있는 FFKM, Isolast® 가 있습니다. 그리고 PTFE의 바탕의 Turcon® 재질로 만들어진 오링과 메탈 오링인 Wills Rings® 등의 스페셜 제품도 취급하고 있습니다.