Mechanical Face Seal 은 회전용에 적용되기 위해 특별히 가공된 것이며, 외부의 거칠고 마모가 심한 유해물 들로 부터의 침입을 막아주는 역활을 합니다. 극도의 험한 환경에서 심한 마모에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이 씰은 다음과 같이 face seals, heavy duty seals, lifetime seals, floating seals, duo cone seal 또는 toric seal로써 알려져 있습니다.
Mechanical Face Seals에는 두가지 다른 종류가 있습니다:\
위의 두가지 타입은 동일한 메탈씰이 서로 맞대어져 있게끔 설계가 되어 있으며, 두 개의 분리된 하우징 안에 설치가 되며, 메탈씰에 오링이나 다른 형상의 고무가 안착되어 하우징에 센터에 맞게끔 설치가 됩니다. 이렇게 해서 Mechanical Face Seal의 한쪽은 하우징 안에서 고정이 되어 있게끔 되고, 맞대어진 다른 한쪽은 회전을 하게끔 설계 되어 있습니다.
Mechanical Face Seals 은 건설장비, 제조 공장과 같은 극도로 험하고 심하게 마모되기 쉬운 조건에서 사용되는 베어링을 씰링하기 위해 널리 사용되어지는 씰입니다.
적용 장비:
Mechanical Face Seal은 기어박스, 혼합기, 교반기, 풍력발전소에서의 사용이 입증되었으며, 이러한 비슷한 조건의 다른 적용제품에도 입증이 되었습니다. 그리고 적용된 곳에 수명이 다할 때 까지 정비가 필요없을 것으로 예상되어 집니다.
Mechanical Face Seal에디자인, 설치방법, 제품과 품목 Number 그리고 재질 정보등에 대한 자세한 정보를알아보시려면, Mechanical Face Seal의 카달로그를 다운로드 받아 보세요!