트렐레보그 씰링 솔루션 로드 씰

로드 씰

로드씰은 유체 씰링을 하기 위한 실린더에 사용되어 집니다. 이 씰들은 실린더 안쪽에서 바깥쪽으로 유체가 새어 나가지 못하도록 막아주며, 실린더 헤드의 바깥쪽과 실린더 로드를 씰링합니다.
 
우리는 또한 씰링 테크놀로지의 온라인 프로그램을 제공하여 드립니다.
 
트렐레보그 씰링 솔루션은 최대한 유체의 침입으로 부터 보호할 수 있는 다양하고 광범위한 종류의 로드씰들을 제공하고 있습니다. 우리의 특허된 디자인은 저마찰,간결한 형상 그리고 간단한 설치를 장점으로 고객의 요구를 만족 시켜 주고 있습니다.
 
로드 씰은 주로 PTFE를 기본으로 만든 Turcon® 재질 또는 Zurcon® 폴리우레탄 재질로 만들어졌습니다. 유압 장비에 적용하기 위해 특별히 가공된 이 복합 재질들은 마모에 대한 특별한 내성과 압출에 견디는 특성이 있습니다. 사실상 모든 유체에 호환성을 가지고 있으며, 이 재질들은 극도의 온도에서도 매우 뛰어난 성능을 입증하였습니다.