Turcon® Stepseal® V

Turcon® Stepseal® V
운동용으로 사용되고, 오링에 의해 탄성을 얻어서 안정성있는 씰 성능을 발휘하며 자체 감압기능을 가진 단동씰. 어떠한 조건에서도 씰과 씰 사이에 압력이 상승되는 것을 방지합니다. ISO 7425 규격을 포함한 Closed 타입의 홈에 설치됩니다. 높은 씰링 효율과 Stick-slip없는 저마찰과 최소의 힘을 사용하고 높은 마모 내성을 가지고 있습니다. Stepseal® V는 Turcon® 과 Zurcon® 재질의 다양한 종류의 복동 피스톤 씰과 함께 사용하실 수 있습니다.
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs