가스켓,평면 가스켓, HiMod 평면 씰 -트렐레보그 씰링 솔루션

평면 가스켓

최고의 평면 가스켓과 HiMod® FlatSeal™
HiMod® FlatSeal™10 – 모든 분야에 적용가능
다양한 모든 장비에 적합한 이 가스켓은 평균 압력과 온도에 이상적입니다.

HiMod® FlatSeal™15 – 증기,오일,연료 및 탄화수소에 적합
이 가스켓은 증기와 오일,연료 및 탄화수소와 같은 유체에 좋은 내구성을 보여줍니다.

HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.

HiMod® FlatSeal™20 – 높은 압력과 장기적인 내구성에 적합
고압력과 장기적인 압력 및 갑작스런 압력의 증가에도 내구성에 좋고, 규정의 의거한 유해물질 배출을 최소화.

HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.

HiMod® FlatSeal™36 - 압력과 온도에 가장 적합한 제품
확장된 흑연에 평면 금속을 삽입시켜 만들었으며, 현재 이 분야에서 높은 온도 및 압력에 견딜 수 있는 최선의 제품

HiMod® FlatSeal™43 and 45 – 식음료 분야에 적합
식음료에 적합하여 기존의 PTFE 가스켓보다 향상된 성능을 자랑합니다.
아래의 7가지 제품은 화학, 항공우주 및 처리 산업 내에서의 모든 장비의 대부분의 요구를 만족 시켜줄 것입니다..

재질 정보: