트렐레보그 씰링 솔루션 베어링 & 부싱

베어링 & 부싱

트렐레보그 씰링 솔루션은 다양한 장비에 복합 베어링 과 열가소성 베어링을 제공합니다. 베어링은 두개 또는 그이상의 부품들이 무리하게 움직여야 하는 부분에 적용되어 더 자연스럽게 움직이게끔 하는 역활을 합니다. 베어링은 기계 장치들의 부품과 부품의 마찰을 적게 하여 작동하도록 도와 줍니다.

Turcite-B Slydway
TurciteR-B SlydwayR 머신 툴 지브와 웨이의 주요 부분에 사용 할 수 있는 낮은 마찰계수의 선형 베어링 C 입니다. 최소의 마모와 긴 수명 그리고 Stick-slip 이 없으며 매우 낮은 마찰력을 제공합니다.
TurciteR-B SlydwayR는 노출된 금속 표면을 깨끗하게 청소 및 탈지하여 두 파트에 에폭시 레진을 사용하여 본딩합니다.
TurciteR-B SlydwayR의 치수는 매우 안정적이며 윤활이 있거나 없어도 사용이 가능합니다.
트렐레보그의 재질 범위는 베어링 재질인 Turcite® 와 열가소성 베어링인 HiMod® 그리고 합성 복합 수지인 Orkot® 베어링을 포함합니다.

Orkot®, Turcite® 그리고 HiMod® 와 같은 폴리머 베이링 제품들은 이전에 사용하던 메탈 베어링보다 많은 장점들을 제공하여 줍니다. 우리의 제품들은 치수의 안정화와 마모에 대한 뛰어난 내성 그리고 현저히 적은 마찰 특성을 보여주며, 무윤활 조건이나 윤활 조건에서도 다른 베어링들과 비할데 없이 뛰어난 성능을 보여줍니다.

게다가, Orkot® bearings은 실질적으로 바닷물 때문에 팽창을 하거나 하지 않아, 수력 적용제품 및 장비에 사용하기에 이상적입니다. 메탈 베어링을 뛰어넘는 매우 뛰어난 탄력성은 극도로 무거운 집중하중과 편심에 맞설 수 있는 조건을 갖추고 있습니다.