Grease Seal | Special Aircraft Seals | Trelleborg

그리스(Grease) 씰
그리스 씰은 항공기 휠 베어링을 보호하며 사용수명을 연장하기 위한 고객 요구 제품입니다. 이들 씰은 대개 정상적인 사용이나 청소작업 중에 베어링 그리스 손실을 제한하며 물이나 먼지의 침입을 방지하기 위한 맞춤설계 고무제 회전형 립 씰입니다. 스냅피팅 PTFE 변형도 시판되고 있습니다.또한 그리스 씰은 고정 기능을 통합하거나 휠 허브에 압입할 수 있으며, 서클립 또는 슬리브와 함께 축방향으로 배치하기 위해 고안한 몇 가지 방법으로도 설치할 수 있습니다. 이 씰은 축방향 베어링면 위치에 1 mm 편차가 발생하도록 설계와 시험을 해왔습니다.그리스 씰은 안쪽 베어링 설치용과 바깥쪽 베어링 설치용을 함께 공급하고 있습니다. 원래의 기기 또는 이후에 개조한 기기에 조립할 수 있도록 특별히 설계한 제품도 공급합니다.
그리스(Grease) 씰