Turcon® Variseal® HF | Static Aircraft Seal | Trelleborg

Turcon® Variseal® HF
Turcon® Variseal® HF는 고압 액체 및 기체의 씰링에 알맞게 만들어진 단동형 씰링 요소입니다. 헬리컬스프링의 높은 스프링 베어링 하중은 극저온에서도 효과적인 씰링을 보증합니다. 이들 헬리컬스프링 씰은 느린 운동 및 정지 용도 또는 진공 씰링 용도로 이상적입니다. Turcon® 소재와 금속 헬리컬스프링의 내화학성이 우수하여 유체 또는 화학물에 대한 적합성이 거의 완벽하며, 온도범위도 넓어서 극한조건에서도 사용할 수 있습니다. 이 외에 저장수명이 무한하다는 장점이 있습니다.Turcon® Variseal® HF는 미터 치수와 AS4716 치수로 피스톤과 로드 구성에 알맞게 공급하고 있습니다.
Turcon® Variseal® HF
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
Related Products