工作機械は大変過酷な環境下で動作することが常に求められています。そのため、パフォーマンスを最大化し、TCO(Total Cost of Ownership)を削減しながら、補修・メンテナンスの時間を最小化し、突発的な機械の不具合を可能な限り抑えることのできる、効果的なシール製品が重要となっています。
精密な製品を繰り返し高速で製造するため長寿命で信頼性の高いシール製品が求められています。
トレルボルグのポリマー製品は、シール(封止)、ダンプ(防振)、プロテクト(保護)の観点から、大変過酷な環境下であっても製造装置や機器の効率性向上と歩留まりのない製造ラインの実現に貢献しています。
射出成形機で使用される油圧シリンダには、過酷な使用環境にも耐える複雑なシールシステムが求められています。本動画では、射出成形機で使用される幾つかのアプリケーションを取り挙げ説明しています。