標準O-リングは要求の厳しい産業で幅広く使われています。
静的環境や低速の動的環境で最も一般的に使用されるシールがO-リングで、 トレルボルグ シリング ソリューションズは、ほぼ全ての寸法のO-リングを 提供することができます。 AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586, ISO3601など、 あらゆる国際規格に準拠したO-リングがあるほか、特殊寸法のシールも製作できます。 当社は費用対効果の優れた特殊エラストマーを各種取り揃えているため、 用途に応じたO-リング材料が選定できます。
標準エラストマーシール
ダイナミックリニア流体シール
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、流体シールの最先端を行く、 他の追随を許さない独自開発のシールを提供しています。 当社は、業界でも広範な製品を揃え、様々な固有のニーズに対応できます。
流体シール製品には上記3種類のシールのほか、 リムシール, L-カップ®, U-カップ, VL-シール, ダブルデルタ, AQ シール, ウィンシール のほか特殊設計品があります
サニタリー用途に最適なターコン® MF
流体シールはすべて、サニタリー用途向けに特別に設計されたターコン® MF材を 使用して製造することができます。 これらのコンパウンドは、すべての主要規格準拠しており、 ほぼ完全な化学薬品適合性を持つため、バイオプロセス、食品、飲料、製薬用途に活用できます。
Turcon® MF の詳細
Scrapers
The Zurcon® Scraper ASW is single-acting and available machined in white Polyurethane. Mounted front flush there is no annular depression, preventing collection of pharmaceutical powder or food particles. When the rod is removed it can, if necessary, be disassembled for cleaning and reassembled easily.
ダイナミックロータリーシール
回転用途において十分なシール性能を確保するには、特別仕様の製品が必要になります。 トレルボルグ シーリング ソリューションズは標準品、特殊設計品を含め、厳しい条件の回転環境に対応する 幅広い製品群を提供しています。
ターコン® MF: サニタリー用途に最適
ロータリーシールは、サニタリー用途向けに特殊設計された ターコン®MF材を使用して製造することができます。 これらのコンパウンドは、すべての主要規格に適合しており、 ほぼ完全な化学薬品適合性を持つため、バイオプロセス、食品、飲料、製薬用途に活用できます。
ターコン® MF の詳細
特殊設計シール
いくつかの重要な用途では、材料の知識と高度な設計技術を活用した 特殊設計の部品が必要になります。 トレルボルグ シーリング ソリューションズの特殊設計の製品ラインアップに限界はありません。 当社は、個々の用途に対し、費用対効果と機能性の両面で最適なソリューションを提供します。
単純な変型から複雑なガスケットまで
製品ラインアップには、標準シールの単純な応用版から、 ダイヤフラム(布補強も製造可)や複雑なガスケットまで広範に亘ります。 また、シールエレメントをプラスチックや金属製ハウジング基材に接着することができ、 部品の少数化を実現し、組み立てを容易にすることで、生産コストを削減することができます。
特殊設計におけるユーザー支援
当社が誇る世界各地の研究開発センターや試験施設では、数々のシール試験を実施し、 特定の要求条件に対してコンパウンドを確実に適合させることができます。 また、有限要素解析 (FEA)などを駆使して、シールの挙動をバーチャル環境でも実証することが可能です。 当社の最先端の試験設備により、お客様によるトライアル前に、 実験室環境での設計検証を実施することができます。
Coating Technology
Elastomers have a high coefficient of friction. This means they tend to stick, either to each other during automated assembly, or to mating surfaces when inserted into a housing. Coating technology improves the friction characteristics of elastomer seals, enhances wear resistance, lowers insertion forces and, thereby, supports sealing in some dynamic applications.
Ideal for automated assembly
The coating is suited for all kinds of elastomer seals, depending on their shape and size, and does not affect the seal’s natural elasticity. Its reduced friction makes it ideal in automated assembly processes. Suited for both static and low-level dynamic applications, with infrequent movement and short stroke rate, it retains its properties in repeated insertion and dismantling processes.
Applications:
- Plug-in couplings or quick-release couplings
- Seals inside valves
- Any kind of automated or manual assembly
Trelleborg Sealing Solutions Seal-Glide® Medical coating technology is suitable for use in food contact applications. Seal-Glide® characteristics are:
- Reduces assembly forces
- Prevents parts from sticking together
- Improves automatic supply
- Extends the use in dynamic applications
- Extends service life due to better wear properties and increased assembly safety
- Highly chemical resistant
- Products can be sterilized (SIP/CIP)
- Compliant with FDA 175.300 and Reg (EC) 1935/2004
FlexCoat™ FF coating for food contact applications
Trelleborg Sealing Solutions FF coating is the ideal surface treatment for food and beverage processing. Its characteristics are:
- Compliant with FDA 178.3570 (Lubricants with incidental food contact) and Reg (EC) 1935/2004
- Water based, solvent-free and transparent
- Operating temperature of -40ºC / -40ºF to 150ºC / 302ºF