油圧用途向けシールソシューション 信頼性が高く、長寿用な製品を提供しています | Trelleborg

油圧用途向けシールソリューション

長寿命で信頼性の高い製品を提供しています

シールにとって油圧機器は過酷な用途となります。油圧シリンダで使用されるシールには、漏れないだけでなく、耐高圧性や耐高低温性、そして横荷重への耐性が求められます。つまり油圧用シール製品には漏れを防ぐという機能以上のパフォーマンスが求められています。

トレルボルグ シーリング ソリューションズは、油圧用途向けのシールソシューションを幅広く取り揃えています。また、お客様のニーズに合わせたシール製品の開発も行っています。

油圧シリンダ

  • 油圧用ロッドシール は、作動油をシリンダ内から外部に漏れるのを防ぐ機能を持っています
  • 油圧用ピストンシールは、作動油がシリンダヘッドから通過するのを防ぎ、シリンダヘッドの一方で圧力を増大させることでシリンダの伸縮を行います
  • ウェアリング は、油圧シリンダ内のピストンとロッドをガイドする役割を果たし、横荷重の吸収やメタルタッチを防止する機能を持っています
  • スクレーパは、油圧シリンダが縮む際にロッドに付着した泥や外部コンタミ、水などを掻きとることで油圧シリンダ内の汚染を防ぐ機能を持っています

用途例

ロータリーアクチュエータ

ロータリーアクチュエータは油圧、空圧、サーボモータで駆動し、サイズ、出力そして速度に様々なバリエーションがあります。 回転用シール は、外部のダストやコンタミが内部のベアリングに侵入することを防ぎながら、オイルやグリースをシステム内に保持するという重要な機能を持っています。 固定用シールは、ジョイント部やその他外部環境に晒されることのある部位からのコンタミ侵入を防ぐ機能を持っています。

用途例

  • 油圧継手
  • ステアリングシステム
  • 工作機械の作動油分配装置
  • 工作機械のスイベルジョイント
  • フィラメント巻き機の押し出し部
  • FPSOなどのスイベルジョイント

モータやポンプ

モータやポンプには、作動油の流れを作り出すために回転運動や往復運動が必要になります。そのため、用途に合わせ異なるタイプのシールが使用されます。

  • 回転用シールは、オイルやグリースの漏れを防ぐために様々な用途で一般的に使用されています
  • ピストンシールはポンプ内部での作動油の漏れを防ぐために使用されています
  • ロッドシールは往復運動を行うコンポーネントの漏れを防ぐために使用されています
  • ウェアリングは回転運動時や往復動時にボアやロッドを同芯させ、メタルタッチを防ぐために使用されています
  • 固定用シールはモータやポンプ内部の摩耗の原因となるシステム外部からのコンタミや粉塵の侵入を防ぐために使用されています

用途例: アクスルモータ、フォークリフトのアクスルピストンポンプ

バルブ

バルブは流体の流れを調整、管理するために高圧から低圧までの様々な用途で使用されています。回転運動や往復運動機構をともなう様々なバルブがあります。

製品

  • ピストンシールはバルブ内部での漏れを防止するために使用されています
  • ロッドシールはバルブシャフトから外部への漏れを防止するために使用されています
  • 構成によっては、回転シールが必要になる場合があります
  • V-リングは軸端面からのコンタミ侵入を防止するために使用されています
  • 固定シール は、継手やその他接続部での漏れを防止するために使用されています
  • ダイアフラムなどの特殊成型品 は、バルブ内で流体の流れを発生させるために使用されています

用途

  • ボールバルブ
  • カートリッジバルブ
  • チェックバルブ
  • 直接制御バルブ
  • ポペットバルブ
  • 比例弁
  • リリーフバルブ
  • サンドイッチプレートバルブ
  • サーボバルブ
  • ソレノイドバルブ

ドライブトレイン用コンポーネント

 車両用ドライブトレインはトランスミッションと駆動力を車輪や無限軌道に伝えるアクスルで構成されています。

  • 回転シール は多くの回転部品を含むトランスミッションで使用され、内部のベアリングの保護とオイルやグリースがシステム内に侵入するのを防止するために使用されています
  • 固定用シールはしゅう動部品の早期摩耗を引き起こすコンタミがシステム内に侵入するのを防ぐために使用されています
  • 機器特有の用途では、特殊な成型品 をご利用いただけます
  •  軸表面の粗さが管理出来ない用途や使用するシールに外部からのコンタミに対する保護が必要なアクスルではカセットシールが使用されています
  • メカニカルフェースシール は重要な機器が泥などのコンタミに晒される用途やローラーベアリングの保護のために使用されています
用途例::アクスルーホールハブ、ブレーキシステム、ギアボックス、フォークリフトのステアリングシステム

継手やコネクタ

油圧継手やコネクタでは、作動油を油圧システム内に保持するためや外部からのコンタミ侵入を防止するために、様々な固定用シールが必要となります。これらのシールには業界で標準化された形状や複雑な形状や機器特有の要求項目にお応えするために特殊成型品があります。

エンジンやコントローラ

エンジンは、パワートレインを構成する主要コンポーネントとして駆動力を作り出し、ドライブトレインへ伝達しています。エンジンには様々なタイプのシールが使用されており、主要なシールとして回転シール があり、システム内にオイルやグリースを保持するために使用されています。

コンタミの侵入防止や作動油の分離といった多くの機能を担うために、固定用シール 特殊成型品も使用されています。また、V-リングもエンジン内へのコンタミ侵入防止のために軸端面で使用されています。

製品

用途例:分配機、排気ガスコントロール、アイドラ

アキュムレータ

アキュムレータは圧縮された気体を使用し油圧システム内でエネルギーを蓄えるために使用されています。多くの場合、油圧作動油と窒素ガスを分離し使用されていることから、この分離を確実に行うリークタイトな ピストンシール が必要とされています。 固定用シール は、エネルギーロスを防ぐために油圧作動油とガスをアキュムレータ内に封止するために使用され、ウェアリング  はロッドとボアを同芯とするために使用されています。

製品

フィルタ

フィルタは、油圧システム内で作動油からゴミ・塵などのパーティクルを除去することで、システムの動作性低下や効率低下を防止するという重要な役割を担っています。

標準の固定用シール特殊成型品を使用することで、外部コンタミがフィルタを通過し油圧システム内に侵入することを防いでいます。

 

製品

パワーユニット

 油圧パワーユニットはモータやエンジン、ポンプ、バルブといった様々なパーツで構成されています。これら油圧システムを構成する主要パーツと共に多くのタイプのシールも使用されています。

製品

その他の部品

  • ドア
  • 駆動装置
  • ドライブ - ファン
  • 熱源ユニット
  • リザーバ
  • ローラ
  • センサ
  • 滑車
  • ショックアブソーバ
  • サスペンション システム
  • スイッチ
  • ツール