化学処理産業,ケミカル,シール,トレルボルグ

化学処理産業

Chemical processing
化学処理技術に用いるシールは色々な要件を考慮する必要があります。お客様のニーズは一般的に少量から中量程度です。 また同時に非常な高温や、強い腐食性を持つ化学薬品に対する耐性を満たすような特殊なシール製品が必要になります。FDA,BAMまたは 90/128EECなどの認証が必要なケースも多々あります。 当社はこれらのご要求にお応えるするよう研究開発を続けています。 お客様のニーズを満たすべく、高性能パーフロ製イソラスト(耐高温/腐食性媒体用途の各種グレード)から開発中の個々の物流問題解決までお客様のニーズを満たすシールの問題解決をご用意しています

More information on Trelleborg Sealing Solutions' processing equipment expertise can be found under these sections:

用途例

化学、製薬、食品工業で用いられる代表的な用途例:

  • 固定・運動用Oリング;フランジなど
  • プラグ/ソケットコネクター
  • 各種機械加工シール;ボールバルブ用シールなど
  • 計測、制御用ダイヤフラム
  • 回転分配器用クワドリング
  • ポンプ、調量ピストン用ターコン®バリシール
  • 特殊用途向けターコン® 特殊シール;回転分配器など
  • 往復動部品向けターカイト® ガイドリング
  • スイベルベアリング部品用オルコットガイドブッシュ
    ポンプシャフト用ターコン®バリリップ