O-リング検証ソフト| Trelleborg Sealing Solutions

O-Ring Calculator

O-Ring Calculator
Oリング計算ソフトをご覧いただくには、ログインをお願いします。
または、ユーザ登録を こちら からお願いします。

O-リング計算ソフトユーザ各位

Latest improvements:

  • New calculation function for compression forces
  • Selection of application type
  • Improved ISO Quick Search
  • Improved usability

New calculation function

  • For a selection of material type and hardness the total compression forces for the O-Rings can be calculated
  • Selection of application type
  • Radial applications can be differentiated between static and dynamic
  • Axial application can be differentiated between the internal pressure or external pressure
  • Different limits for calculations results are applied
  • Warning limits accurately follow the different recommendations in accordance with ISO 3601-2
    新計算機能
  • 材料タイプと硬度を選択し、O-リングの反発力を計算
    ISOクイック検索機能を改善
  • 予め設定したアプリケーションタイプを計算結果に反映 - 複数のリミット値を各計算に適用
  • 計算に使用する"方向"を変更 - 常に可能な限り太いO-リングを、ISO3601準拠の適切なハウジングと共に推奨
    利便性
  • モダンで使いやすいユーザインタフェース
  • 計算式を他コンピュータに保存し共有可
  • ノート機能により、コメントを計算毎に保存し他のユーザと共有可
  • 計算中でも言語や単位系を変更でき、世界中で計算結果を共有可