フレックスクリーンクリー二ングソリューション

フレックスクリーンクリー二ングソリューション
エラストマーシールは様々な清浄度の規格に準拠した清浄条件で提供することができます。 それは、ペイント湿潤減損物質(PWIS)を含まないシールで、ISO 16232に基づく最大許容粒子サイズ400μmか200μm、または、ISO 14644-1に準拠したクラス5のクリーンルームで洗浄および包装されたシールなどです。
フレックスクリーンクリー二ングソリューション