ウィルスリング O | 固定用シール

ウィルスリング O
ウィルスリング Oは、固定用のフェースシールとして使われ、 ガスや流体を幅広い温度範囲に渡り信頼性高くシールする金属O-リングです。超高圧や真空も、ウィルスリング Oはシール可能です。長寿命で、耐腐食性にも優れています。ガス入り型、中実型、中空型、圧力バランス型があり、鋼鉄、銅インコネル600、などで供給可能で、 シールは銀、ニッケル、PTFEによる被覆型も提供できます。
ウィルスリング O