バックアップリング(凹面)| 固定用シール

バックアップリング(凹面)
バック・アップリングの一面を凹型に機械加工したもので、O-リングと同一形状にし、 圧力を均一に受けることが可能となって、圧力変動の厳しい条件下でも形状を維持することができます。 バイアスカット、エンドレスのデザインがあり、PTFE、ターコン、ポリマー材での供給が可能です。 ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 and BS 4518.規格準拠のものもあります。
バックアップリング(凹面)