ターコン® バリリップ PDR

ターコン® バリリップ PDR
ターコン®バリリップPDR(Performance:性能, Durability:耐久性, Reliability:信頼性)は、精密な機械加工を施した金属シールケースに1枚もしくは複数のPTFE(ターコン®)シールリップをかしめてつくられています。 金属のシールケースは、ハウジングへの確実な固定ならびに温度サイクルの発生を防止します。PTFE(ターコン®)シールリップが回転するシャフトをシールし、 高速回転時でも優れたシール性を発揮します。 低フリクションと運転時のスティックスリップフリーを実現したシールは熱の発生を抑え、機器の高速動作と低消費電力を可能にします。 これにより、定期メンテナンス周期を伸ばし、機器の稼働率を上げると共に、シール自身の長寿命化を実現しました。 特殊設計であれば、90m/sまで可能です。
Turcon® Varilip® PDR