ターコン®ロトVLシール

ターコン®ロトVLシール
ターコン®ロトVLシールは片圧用の回転、旋回、搖動シールで多くの機器のピストン、ロッド、シャフトにお使えいただけます。O-リングにより押し付けられたL型のターコン®/ザーコン®製のシールリングによって、固定、運動用途での低摩擦と優れたシール性を提供します。 シールとO-リングの材質により、耐摩耗性耐薬品性に優れ、 ISOのO-リング一体溝に組み付けできます。
Turcon® Roto VL Seal®