イソラスト パーフロロエラストマー O-リング

イソラスト パーフロロエラストマー O-リング
イソラストは化学薬品製造装置、半導体製造装置、石油化学工業及び食品加工や製薬工程における 汚染リスクを飛躍的に軽減する目的で開発された特殊パーフロロエラストマー・シールです。主に固定用OリングやVリング、又は成形品として使用されますが、特殊Oリング及び成型パーツの提供も可能です。温度域は-25℃から+325℃をカバーし、非常に幅広い耐化学薬品性を持つ材料です。ISO3601、AS568A/BS1806,BS4518及びJIS等、その他の公認準拠製品も供給可能です。また、顧客要求仕様によるカスタム設計も可能です。 E-カタログ (metric) E-カタログ (inch)
イソラスト パーフロロエラストマー O-リング