O-リング

O-リング
固定用および運動用両圧シールに使用されます。二トリル(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、エチレンプロピレン(EPDM)、クロロプレン、シリコン、フルオロシリコンなど様々な材質があります。低摩擦で耐摩耗性、耐ハミ出し性に優れたポリウレタン(ショアA硬度70-90)もあります。ISO3601、AS568A、BS1806、BS4518、その他の規格準拠の製品も供給可能です。 E-カタログ (metric) E-カタログ (inch)
O-リング