トレルボルグ,油圧ウェアリング,ウェアリング,ガイド

油圧用ウェアリング - スライドリング

スライドリングは当社独自設計のもつウェアリングの製品名です。 スライドリングの機能はシリンダのピストンやロッドのガイドや、横荷重を吸収し、 同時に金属接触を防ぎ、シールシステムの機能を最適にします。

スライドリングは耐摩耗性に優れ且つ、低フリクションの3種類の材料からご提供しています。 ターカイト®は半径方向への荷重が低から中荷重用途向け、ハイモッドは中から高荷重用途向けです。 オルコットは半径方向へ高荷重のかかる用途向けです