ターコン® ステップシール V

ターコン® ステップシール V
ターコン® ステップシール Vは、Oリングで締め付けられる片圧、往復運動用シールです。 タンデムシステムの一次側用として、新特許の圧力リリーフ機能を有します。 殆んどの使用条件においてシール間に発生する蓄圧を防ぎます。 低摩擦でスティック・スリップがなく、低始動抵抗で、耐摩耗性に優れています。 ロッド用のターコン® ステップシール Vは、ターコン® やザーコン® などの 往復用のロッドシールと共に使用します。ISO7425準拠の溝に取り付けられます。 上記断面図は、シールの形状を説明したものです。 実際のご使用にあたっては、ウェアリングの併用をおすすめします。E-カタログ (metric)
ターコン® ステップシール V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs