ターコン® ステップシール V

ターコン® ステップシール V
ターコン®ステップシールVは、Oリングを併用した片圧の往復運動用シールです。 タンデムシステムの一次側用として新特許の圧力リリーフ機能を有します。 殆んどの使用条件においてシール間に発生する蓄圧を防ぎます。低摩擦でスティック・スリップがなく、低始動抵抗で、耐摩耗性に優れています。 ピストン用のターコン®ステップシールVは ターコン材®やザーコン®材の往復用のピストン用2次シールと共に使用します。ISO7425準拠の溝に取り付けられます。
ターコン® ステップシール V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs