プラスチックベアリング, オルコットベアリング, ラダーベアリング,ブッシュ

ベアリング&ブッシュ

ベアリングは、隙間の狭い2つ以上の部品間におこる相対運動を滑らかにするため使用されます。 機械加工された部品で、摺動する一方の部品のサポートや、摩擦抵抗を下げる役割を果たします。

当社のオルコット、ターカイト®、ハイモッドなどのポリマーベアリングは、従来の金属ベアリングに比べ大変優れた点をもっています。 ポリマーベアリングは寸法安定性があり、優れた耐摩耗性と低摩擦特性をもっています。 これらの特性によって、ドライ運転や油膜切れが起こる状況下で優れた機能を発揮します。

さらに、オルコットベアリングは海水で使用しても膨潤しません。 ですので、水力発電等の用途で理想的な製品となっています。 金属ベアリングを上回る優れた弾性によって、高荷重がかかる環境下であっても、局部的な過大接触面圧を防ぎます。