Grease Seal | Special Aircraft Seals | Trelleborg

グリースシール
グリースシールは、航空機ホイール・ベアリングの耐用年数を保護・延長するために使用する特注製品です。本シールは、主にカスタム設計のゴム製回転リップ・シールで、ベアリングのグリース流出を抑制し、使用時およびクリーニング時に水やごみの浸入を防ぐように設計されています。スナップ取付け可能なPTFEタイプもあります。グリース・シールは、ホイール・ハブに圧入する、止め輪または、スリーブに軸方向に取り付けるなどいろいろな方法で、取り付けることができます。本シールは、軸方向のベアリング面に対して1mmの余裕を持たせるように設計、試験されています。グリース・シールのタイプには、ベアリング内またはベアリング外に取り付けるものがあります。これは、既存の装置用またはその改良品の組み立てを簡単にするように特別に設計されたものです。
グリースシール