Environmental Seals | Special Aircraft Seals | Trelleborg

防護シール
防護シールには、ハッチシールを含んだ多様なお客様の要件に合うように開発されたいろいろな製品があります。これは、負荷を受け、変形を防止するために布補強がされています。また、シールの取り付け用に突起がつけられていて、あらかじめ空けられた穴に押し込んで取り付けます。防護シールの製造には、いろいろなポリマーが使用され、ほぼ全般の使用条件を満足させます。このタイプのシールのデザインを支援するために、FEA(有限要素法分析)サービスを提供します。