Airframe Seals | Trelleborg Sealing Solutions

エアフレーム・シール
航空機独特の様々な用途に合うように、開発製造された製品です。これらのシールは、一般的に固定用途で使用され、低摩擦と高い耐磨耗性を持っています。ドア、窓、補助、翼、スポイラ、キャノピ、ハッチパネルのエアロ・ダイナミックシールに使われます。エアフレームシールは、上記部品に通常接着で固定され、また、導体で製造することもできます。様々な、使用条件から要求される負荷および変形に対応するため補強されています。このタイプのシールのデザインを支援するために、FEA(有限要素法分析)サービスを提供します。