Turcon® CX(S) Seal | Aircraft MIL Grooves | Trelleborg

ターコン® CX(S) シール
ターコン® CX(S)は、ステップ式エラストマー製リングと低摩擦ターコン® シーリング・エレメントを組み合わせた片圧のシーリング・システムです。このステップ式エラストマー製リングは、厳しい公差用に特別に製造され、しめ代を制御し、ターコン® キャップ上に一定で均一の負荷を与えます。小さなエラストマー・リップ形状は、固定条件および低温の運動条件で漏れ制御を行いながら、突然の漏れを低く維持し、運動摩擦を抑えます。ターコン® CX(S) シールは、低摩擦、長寿命および最小の漏れが要求される厳しい航空機でロッド・シールとして広く使われてきました。すべてのMIL-G-5514FおよびAS4716溝に適したサイズを提供します。ご要望により、カスタム・デザインもあります。
ターコン® CX(S) シール