Turcon® Dual Piston Ring | Rod and Bore | Trelleborg

ターコン® デュアル ピストンリング
デュアル・ピストン・リングはステンレス鋼の波形スプリングで締め付けられます。そのシールの特徴は非常に低摩擦で長寿命、かつリング上の漏れが制御されていることです。デュアル・ピストン・リングには用途によって様々なスプリングタイプを併用することができます。MIL-G-5514 .AS4716準拠のシリンダ内径のサイズに対応しています。
ターコン® デュアル ピストンリング
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
Related Products