納入業界
高機能複合材料(コンポジット材)製品は、さまざまな業界で幅広く使用されています。
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、高機能複合材料(コンポジット材)製品の設計および製造において世界をリードする企業です。
お客様のニーズに合わせて複合材料(コンポジット)製品を設計・製造しています。当社では、チューブ形状、箱型断面チューブ、I型断面形状、コイル、フラットラミネート、その他複雑な形状の製品を、長さ40フィート(12.192m)まで、外径0.020インチ(0.508mm)~60インチ(152.4cm)のサイズで提供しています。
さらに、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂のアプリケーションに適したサイズの自動ファイバー配置装置(AFP)や自動テープ敷設装置(ATL)を製造しています。