新たなモバイルアプリ:シール カタログ
Date: 02.09.19
</br><br> 新たなモバイルアプリ:シール カタログ
シールの選択、複数の製品の比較、さらに見積り依頼が簡単に行えるアプリとなっています
ご好評いただいておりますWeb用e-カタログのモバイル版アプリとして『シール カタログ』を新たにリリース致しました。
本アプリは下記の用途でご使用いただけます:
- 数千に及ぶ製品の概要をご覧いただけます
- 材料データシートの閲覧が可能です
- 複数製品を選択し比較が行えます
- パーツ番号、シールタイプ、使用条件ごとに検索やフィルター機能が使用できます
- トレルボルグ シーリング ソリューションズのWebメンバーアカウントでログインすると、見積り依頼がおこなえます
- 選択したシールに関する詳細確認が行えるよう、該当製品のカタログやCADへのリンク機能がご利用いただけます
アプリ上で製品を選択し最寄りのトレルボルグ シーリング ソリューションズへ見積り依頼が簡単に行えるため、これまで以上に、業務効率の向上に貢献できるアプリとなっています。
本アプリのダウンロード!
200万のダウンロードいただいた当社のアプリ
トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、これまでに多くのモバイルアプリをリリースして参りましたが、今回リリースしたシール カタログ アプリは、製造現場、試験、ミーティングなどで定期的に自身の席を外して業務を行うエンジニアの皆様に、より効率良く業務を行っていただくことを目的に開発したアプリとなっています。
現在、当社のモバイルアプリは、総ダウンロード数で200万に達しました。下記が主なアプリの特長です:
- 単位・硬度変換 – 32のカテゴリと寸法で、300を超える工学・科学単位の変換がおこなえます
- ISO はめ合い – 用途に合わせISOのはめ合いや公差を簡単に計算できます
- 面積・体積計算 – 170を超える形状の面積や体積を簡単に計算できるアプリです
全てのアプリをApp StoreやGoogle Playから無償でダウンロードいただけます。
当社の モバイルアプリ一覧 を見る
エンジニアの皆様の業務効率のために
設計技術者は問題解決者です。つまり各用途や装置の課題に対し、他にはない独自の解決策を見つけることが業務の中心となります。当社では、設計技術者の皆様の業務効率化を目的に、様々な設計サポートツールを開発しております。
- E-カタログ: – デスクトップ版
- 設計支援ツール :– 設計業務に関わる様々な計算、材料の選定やシールの選定をサポートするツール
- E-ラーニング: – シール技術に関する知識をより深めることができます
設計サポートツールを確認する!