新たに、当社イギリス工場の動画を公開
Date: 06.02.20
<br />新たに、当社イギリス工場の動画を公開
新たに、2つのイギリス工場の動画の製造能力をご覧いただける動画を公開しました。
トレルボルグ シーリング ソリューションズには、世界中に28の製造工場があり、世界各地へ迅速に同じ品質の製品を供給できる体制をとっています。新たに公開した動画では、イギリスにある2つの工場、テュークスベリーとブリッジウォーターの紹介動画となっています。
テュークスベリー、(イギリス)
トレルボルグ シーリング ソリューションズ テュークスベリーは、航空機業界やその他過酷な使用条件が求められる産業で使用されるエラストマー製品(特殊設計を含む)を開発・製造するヨーロッパの主要製造拠点の1つとなっています。
- Isolast®(イソラスト) パーフロロエラストマー(FFKM)の開発・製造工場
- 革新的な材料開発
- 大径シールの成型能力
- 半導体業界向けのISO 5 / クラス 100のクリーンルーム製造
- オイル & ガス業界の認証規格 (NORSOK、API、TOTAL)
ブリッジウォーター、イギリス
トレルボルグ シーリング ソリューションズ ブリッジウォーターは、創立者であるPercy Willsが、ガスを封入した金属O-リングを発明し、1935年に創立され、当時は “Wills Pressure Filled Joint Company”という社名でした。現在の、トレルボルグ シーリング ソリューションズ ブリッジウォーターでは、この金属O-リングに加え、あらゆるマーケットのニーズにお応えする先端PTFE材料を用いた高機能シールの設計・製造を行う工場となっています。
- 主要なマーケットで使用される高機能シールソリューション
- 専門の製品設計チーム
- リーン生産方式 – リーンシックス シグマ ブラックベルトの専門チーム
- 自社内での材料コンパウンディング能力
- テストとR&Dに関する設備の完備
- 迅速で柔軟な製造体制 – クイックシール納入システムの採用
他の動画を見る:
トレルボルグ シーリング ソリューションズの動画一覧を見る
トレルボルグ シーリング ソリューションズ YouTubeチャンネルを見る