O-Ring Calculator
Il calcolatore online di O-Ring offre agli ingegneri ed ai professionisti un modo semplice e veloce per calcolare le dimensioni degli O-Ring e la sede appropriata in conformità con lo standard internazionale O-Ring ISO 3601. Inserendo semplicemente le specifiche di installazione per un'applicazione, consiglia le dimensioni dell'O-Ring, la sede corretta e gli articoli corrispondenti.
Devi essere registrato e loggato per vedere il software Calcolatore di O-Ring.
Accedi o registrati qui per avviare il Calcolatore di O-Ring
Questo strumento è ottimizzato per la versione desktop. Per gli smartphone scarica l'app Calcolatore di O-Ring
qui
Vuoi sapere tutti i vantaggi dell'uso del Calcolatore di O-Ring?
Vedi l'e-Learning relativo al Calcolatore di O-Ring per familiarizzare con le sue funzioni.
You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Selector App to your mobile device