Robotics | Trelleborg Sealing Solutions

Robotica

Le basi della moderna industria della robotica furono gettate negli anni '50 e nei primi anni '60. Da allora, i robot si sono sviluppati e sono ormai macchine altamente specializzate in grado di eseguire autonomamente azioni complesse; questo settore è in continua evoluzione e si sviluppa man mano che emergono nuove richieste e innovazioni.

I robot svolgono oggi una vasta gamma di attività in diversi settori tra cui l'edilizia, il manufatturiero e la produzione industriale a largo spettro, l'ambiente medico e chirurgico, tutto ciò che ruota intorno alla mobilità della persona, nonché tutto il potenziale legato alle attività domestiche. A causa della natura delle loro attività, i robot funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e l'efficienza e l'affidabilità sono caratteristiche essenziali. Le soluzioni di tenuta ad alte prestazioni di Trelleborg sono progettate per garantire una maggiore durata delle attrezzature e ridurre i tempi di fermo. I nostri esperti lavorano fianco a fianco con i produttori di apparecchiature robotiche per progettare e sviluppare la soluzione di tenuta ottimale per soddisfare le esigenze applicative dei clienti.

Scarica la nostra brochure sulla Robotica: