Tenute per Food & Pharmaceutical

Un'eccezionale gamma prodotti

Trelleborg Sealing Solutions vanta una vasta gamma di soluzioni di tenuta per appllicazioni industriali. Con le nostre tenute a disegno, siamo in grado di risolvere facilmente ogni sfida di tenuta

Tenute standard in elastomero

La nostra ampia gamma di soluzioni di tenuta in elastomero

La nostra gamma standard di tenute in elastomero per applicazioni igieniche comprende gli O-Ring (le tenute più utilizzate come guarnizioni flangiate per innesti di tubazioni) mentre la nostra tecnologia brevettatata FlexiMold™ permette di produrre guarnizioni giganti in un nimero pressoché infinito di diametri.

Standard O-Rings meeting challenging industry requirements
For static and slow dynamic situations, the O-Ring is the most commonly used seal, and Trelleborg Sealing Solutions can supply virtually any size. They are available to meet all international standards such as AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 and ISO 3601 alongside seals produced in custom dimensions. Cost-effective, our wide range of specialized elastomers means O-Ring material can be matched to the specific needs of an application.
Click here for more information on O-Rings

O-Rings incapsuati in FEP con alta compatibilità chimica
Gli O-Ring in FEP rappresentano un'opzione adeguata per quelle applicazioni dove è richiesta una tenuta con alto grado di compatibilità chimica. Queste tenute sono formate da un anello interno in elestomero incapsulato dentro un tubo di Tetrafluoroetilene-Esafluoropropilene (FEP). l'Involucro in FEP offre una resistenza chimica simile al PTFE, mentre un nucleo di FKM o silicone conferisce elasticità.Conforme con gli standard FDA 21 CFR 177.1550 e 3-A e vengono comunemente impiegati nelle applicazioni dinamiche e rotanti poco esigenti.
Maggiori informazioni in O-Ring in FEP

QUAD-RING® to avoid twisting in the groove
Trelleborg Sealing Solutions is the supplier of the original QUAD-RING®. This is a four-lipped seal with a specially developed sealing profile. In contrast to the O-Ring, the QUAD-RING® avoids twisting in the groove, has improved friction characteristics and gives higher sealing efficiency in some applications.
More information on QUAD-RING®

FlexiMold™ giant seals – excellent integrity without a dedicated tool
With FlexiMold™ proprietary technology, Trelleborg Sealing Solutions manufactures giant high quality seals. Of superior quality to those fabricated as spliced seals or from extruded cord, they demonstrate the full visual and dimensional integrity of a molded product. Produced without the need of a dedicated tool, a flexible tool setup minimizes leadtimes and costs. Available in a wide range of elastomers, FlexiMold™ is recommended for O-Rings and other seal profiles over 500 mm/20 inches. They are supplied to standards ISO 3601-1, AS568 and JIS B 2401 and can be produced in almost infinite diameters.

Kantseal with high extrusion resistance
The Kantseal is a static seal with a square cross section. The Kantseal offers high extrusion resistance, minimal deformation and a good compression set.
More information on Kantseal

Flange gaskets specifically designed for hygienic pipe couplings in process systems
Trelleborg Sealing Solutions has a range of standard flange gaskets specifically designed for hygienic pipe couplings in process systems. The gaskets are available in premium materials, and their excellent chemical resistance helps reduce downtime, improving production efficiency by extending seal life. They also minimize the risk of contamination and bacterial ingress, ensuring product purity.
Parts are available in both inch sizes according to ISO 2852 and metric sizes to DIN 32676.

Dynamic Linear Seals

Leader nei sistemi di tenuta idraulici

In prima linea per gli impieghi di tenuta destinati ai prodotti liquidi, la Trelleborg Sealing Solutions fornisce una gamma impareggiabile di guarnizioni di proprietà per applicazioni dinamiche lineari. La nostra gamma di prodotti è una delle più ampie sul mercato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche. Oltre alle tre guarnizioni di cui sopra, la gamma di tenuta per fluidi comprende anche i prodotti Rimseal ,L-Cup®, U-Cup , VL-Seal, Double-Delta®, AQ Seal®,Wynseal®.


Turcon® MF: il materiale ideale per le applicazioni igieniche
Tutte le guarnizioni per i fluidi possono essere realizzati in materiali Turcon ® MF, che sono appositamente progettati per le applicazioni asettiche. Questi composti, con la loro conformità a tutte le principali prove e con la loro quasi totale compatibilità chimica, permettono a queste geometrie di essere pienamente utilizzate nel processo di biotrasformazione, nelle applicazioni alimentari, delle bevande e farmaceutiche.

Per saperne di più Turcon® MF

Glyd Ring
Stepseal 2K
Variseal

Tenute Statiche Hygienic

Tenute statiche specifiche per applicazioni Hygenic

Gli equipaggiamenti di riempimento, le macchine per trasformare e imballare, si compongono di numerosi elementio che devono essere raccordati tra loro. Una corretta pulituraCleaning-in-Place o CIPseguita da una sterilizzazione sul posto o SIP , può avvenire soltanto con un progetto Hygenic dell'innesto.

Guarnizioni e O-Ring in materie speciali

Le soluzioni di tenuta Trelleborg Trelleborg offrono O-Rings e guarnizioni conformi agli standard più comuni che si applicano agli innesti a progetto Hygenic, come ISO 2852, DIN 11864 e DIN 32676. Questi sono disponibili in EPDM e FKM specificatamente per gli innesti a progettazione Hygenic.
Straordinarie performance testate

I tre materiali raccomandati per innesti a progettazione Hygenic, EPDM E7502 e FKMs V8605 e V8T41, vennero sottoposti a 21 immersioni nei più comuni fluidi CIP. i materiali dimistrarono performance eccezionali con il V8T41 dando risultati eccezionali per un materiale di tenuta fluorocarbonato. Inoltre il materiale è anche adatto all'acqua calda water e alle applicazioni di calore finio a +170°C / +338°F.

Conforme agli standard più comuni

Tutti questi materiali sono conformi e testati contro FDA, 21 CFR177.2600, 3-A, USP Class VI, cos' come contro la citotossicità(USP and DIN EN ISO 10993-5) e conformi alle regole(EC) 1935-2004.

Tenute Sistemi Rotanti

Soluzioni di tenuta speciali ad alto rendimento

La soluzione di tenuta nelle applicazioni rotanti ha bisogno di impiegare prodotti specializzati. Trelleborg Sealing Solutions propone una gamma di soluzioni uniche, standard o su disegno in grado di offrire prestazioni eccezionali in sistemi rotanti molto esigenti

Turcon® MF: il materiale ideale per le applicazioni igieniche
I sistemi di tenuta per applicazioni rotative possono essere prodotti in Turcon® MF, materiale corforme a tutti gli standard più comuni. E' un materiale sviluppato in particolare per le applicazioni asettiche, applicazioni alimentari, farmaceutiche e di bioprocesso. 

Per maggiori informazioni sul materiale Turcon® MF

Turcon® Variseal® e Turcon® Glyd Ring®
Tenute per albero rotante

Componenti a disegno

I sistemi di tenuta a disegno ampliano i campi di applicazione

I progetti personalizzati forniscono la soluzione ottimale.
Per alcune applicazioni critiche, la soluzione migliore è una componente progettata su misura, in cui la conoscenza del materiale si unisce con l’alto livello di progettazione tecnica. Il portafoglio di prodotti ideati dalla Trelleborg Sealing Solutions è quasi illimitato. Questo ci permette di soddisfare il nostro obiettivo di sviluppare la soluzione ottimale per ogni applicazione, sia in termini di valore che di funzionalità. Dalle modifiche sul semplice prodotto a guarnizioni complesse.

Dalla semplice modifica del prodotto alle guarnizioni complesse
L'offerta di prodotti comprende qualsiasi cosa, da modifiche relativamente semplici su disegni di tenuta standard a diagrammi, fibra con o senza rinforzo e guarnizioni complesse. Gli elementi di tenuta possono essere legati ai propri substrati come plastica o metallo. Questi garantiscono la quasi totale integrità, riducendo al minimo il montaggio, riducendo i costi di produzione complessivi.

Supporto ai clienti con le parti "customizzate"
Lavorando con i clienti per sperimentare le guarnizioni nelle applicazioni, nei nostri centri mondiali di ricerca e sviluppo e nelle strutture di prova, numerose prove possono essere eseguite per assicurarsi che i composti rappresentino i requisiti specifici. Inoltre, utilizzando gli strumenti come Finite Element Analysis (FEA), possiamo dimostrare il comportamento, in un ambiente virtuale, della tenuta nelle applicazioni. Mentre le strutture di prova all'avanguardia, ci consentono di convalidare i progetti in laboratorio, prima che il cliente li testi sul campo. 

Raschiatori

Raschiatore ASW in Poliuretano bianco

Il Raschiatore ASW è a singolo effetto ed è disponibile in Poliuretano bianco realizzato da tornitura. Il materiale 95 Shore A , WUAW5, è approvato FDA e in accordo con le Regolamentazioni Europee (EC) 1935/2004 e (EU) 10/2011. Montato a livello con la parete esterna, non lascia zone vuote dove potrebbero accumularsi polveri farmaceutiche o particelle di alimenti. Quando lo stelo viene rimosso può, se necessario, essere smontato per la pulizia ed essere rimontato semplicemente.