Tenute per Food & Pharmaceutical

Prodotti

Tenute per applicazioni lineari

Glyd Ring

Glyd Ring® with improved leakage control

Turcon® Glyd Ring® and Turcon® Glyd Ring® T give excellent leakage control in piston and rod applications along with resistance to extrusion.

These double acting O-Ring energized seals are primarily for dynamic applications where they give high wear resistance. Their low friction characteristics give long life and prevent sticking even after extended periods of rest. Typical applications are high performance piston fillers and metering pumps for very viscous fluids.

More information about Turcon® Glyd Ring® and Turcon® Glyd Ring® T

Stepseal 2K

Stepseal® 2K migliora le prestazioni dei cilindri 

Il Turcon ® Stepseal ® 2K migliora l’'efficienza di queste applicazioni nel raggiungimento di nuovi livelli nel campo della tenuta del pistone e della biella.L’ottima resistenza all’estrusione garantisce un controllo superiore delle perdite. Ha anche unito, le caratteristiche di basso attrito aumentandone la durata, ed ha impedito il blocco anche dopo lunghi periodi di inattività. Con l’ottima resistenza all'abrasione, questa guarnizione è una buona scelta per fluidi appiccicosi come gli sciroppi e le colle.

Più informazioni su Stepseal® 2k

Variseal

Variseal® assicura una tenuta ottimale negli ambienti asettici