Tenute per Food & Pharmaceutical

Turcon® Variseal® e Turcon® Glyd Ring® per applicazioni rotanti

Turcon® Roto Variseal® eTurcon® Roto Glyd Ring® sono prodotti particolarmente adattabili alle applicazioni rotanti.

Il Turcon® Roto Variseal®, con il suo anello a V, possiede un tacco flangiato che impedisce la rotazione della tenuta nella sede.

Maggiori informazioni su Roto Variseal®
IlTurcon® Roto Glyd Ring® ha una doppia azione ed è particolarmente indicato per i pistoni, gli steli e gli alberi oscillanti, rotanti e a movimento elicoidale.

Maggiori informazioni su Roto Glyd Ring®

Tenute per albero rotante

Turcon® Varilip® PDR

Le guarnizioni per albero rotante Turcon ® Varilip ® PDR (prestazioni, durata, affidabilità) sono realizzate da uno o più elementi di tenuta basati sul Turcon ® PTFE che sono meccanicamente conservati in un corpo di metallo lavorato con precisione. L'elemento di tenuta Turcon ® fornisce una dinamica positiva di tenuta sull'albero, mentre il corpo in metallo conferisce una tenuta robusta statica contro la sede, funzionando efficacemente ad alte velocità di rotazione. Caratterizzato da un basso attrito dall’alternanza libera di fasi di aderenza e fasi di scorrimento (effetto stick-slip), la guarnizione riduce la generazione di temperatura, consentendo maggiori velocità periferiche e riducendo il consumo energetico. Questo si traduce in un servizio di lunga durata, ottimizzando il tempo medio tra la manutenzione programmata e la maggiore produttività.

I vantaggi di Turcon® Varilip® PDR comprendono:

Labbro di tenuta in Turcon® PTFE

  • Bassa frizione con il risultato di minori perdite di potenza e minore generazione di calore della frizione
  • La riduzione della frizione grazie alle sua caratteristica esclusica di autolubrificazione idrodinamica
  • Geometrie avanzate sviluppate per prestazioni eccezionali in praticamente qualsiasi applicazione rotante ad alta velocità.
  • Multiple configurazioni del labbro in grado di adattarsi alla maggioranza delle necessità di tenuta
  • Materiale compatibile con tutti i prodotti chimici
  • Disponibile in modelli conformi allo standard FDA

Metal body

  • Durability in harsh environments
  • Effective sealing on static outer diameter
  • Resistance to thermal cycling
  • Choice of high-quality metals including stainless steel, aluminum and other specialized metals such as Hastelloy® or Titanium
  • High corrosion-resistance
  • Superior precision-machined finish for improved sealing on the static interface

Overall Turcon® Varilip® PDR seal

  • Contributes to a reduction in power consumption of equipment
  • High speed capability up to 100 meters per second / 19,680 feet per minute
  • Wide operating temperature range from -60° to +200°C/ -76° to +392°F
  • Options available for dry-running applications and for soft shafts
  • Retrofits in radial oil seal grooves
  • Unlimited shelf life with no special storage requirements