Industria Chimica, Tenute, Soluzioni, Industrie

Chimica di Processo

Bilanciare i requisiti delle regolamentazioni di settore, con la necessità di migliorare la produttività del sistema, è sfidante, ma le soluzioni ad elevate prestazioni di Trelleborg sono progettate per soddisfare entrambe le necessità.

Chemical processing

La tecnologia di tenuta nell'industria Chimica di Processo è determinata da una vasta gamma di requisiti:

  • Le tenute lavorano in condizioni di esercizio estreme, tra cui livelli e fluttuazioni di temperatura, pressioni elevate e media aggressivi.
  • I requisiti igienici e di sicurezza devono essere comunque soddisfatti.
  • Le necessità correlate al tipo di progetto spaziano spesso da lotti più piccoli a lotti medi
  • Spesso si richiedono Materiali con certificazione specifica, come FDA, BAM o 90/128 EEC.

Trelleborg Sealing Solutions, soddisfa le richieste dei propri Clienti. Tra le nostre soluzioni di Prodotto, il materiale performante Isolast®, utilizzato in applicazioni con elevate temperature o media aggressivi; sviluppiamo anche Soluzioni logistiche su richiesta per incontrare tutti i bisogni dei Clienti.

 


Puoi trovare ulteriori informazioni sulle competenze di Trelleborg Sealing Solutions nelle applicazioni di Attrezzature di Processo, nelle seguenti sezioni:

Esempi di applicazioni

Tipiche applicazioni per soluzioni di tenuta usate nell'industria chimica:

  • O-Ring nelle applicazioni statiche e dinamiche, ad esempio per le flange
  • Connettori di corrente
  • Parti meccaniche con vari disegni, ad esempio soluzioni di tenuta per valvole a sfera
  • Diaframmi per unità di misura e di controllo
  • Quadring® nei distributori a rotazione
  • Turcon® Variseal® per pompe e pistoni per dosaggio
  • Turcon® tenute speciali per applicazioni particolari, per esempio distributori a rotazione
  • Turcite® fasce di guida per componenti con movimento assiale
  • Turcon® Varilip® pompe per diagrammi a albero