Calcolatore O-Ring | Trelleborg Sealing Solutions

O-Ring Calculator

O-Ring Calculator

Il calcolatore online di O-Ring offre agli ingegneri ed ai professionisti un modo semplice e veloce per calcolare le dimensioni degli O-Ring e la sede appropriata in conformità con lo standard internazionale O-Ring ISO 3601. Inserendo semplicemente le specifiche di installazione per un'applicazione, consiglia le dimensioni dell'O-Ring, la sede corretta e gli articoli corrispondenti.

Devi essere registrato e loggato per vedere il software Calcolatore di O-Ring.
Accedi o registrati qui per avviare il Calcolatore di O-Ring  

Questo strumento è ottimizzato per la versione desktop. Per gli smartphone scarica l'app Calcolatore di O-Ring qui 

Vuoi sapere tutti i vantaggi dell'uso del Calcolatore di O-Ring?

Vedi  l'e-Learning relativo al Calcolatore di O-Ring  per familiarizzare con le sue funzioni.

La nuova lezione di e-Learning sarà presto disponibile! 

Latest improvements:

  • Improved user interface and graphics
  • Save results directly with your Trelleborg Sealing Solutions Member account
  • Share your projects with colleagues through the calculator
  • Dynamic links to the Electronic Catalog and CAD Search tools
     

Other calculation functions

  • For a selection of material type and hardness the total compression forces for the O-Rings can be calculated
  • Selection of application type
  • Radial applications can be differentiated between static and dynamic
  • Axial application can be differentiated between the internal pressure or external pressure
  • Different limits for calculation results are applied
  • Warning limits accurately follow the different recommendations in accordance with ISO 3601-2

Ricerca rapida degli standard ISO potenziata

  • Il tipo di applicazione prescelto viene utilizzato come una condizione per il calcolo - vengono applicati diversi limiti che portano a risultati diversi
  • La "direzione" del calcolo è cambiata– il calcolatore suggerisce sempre l'O-Ring con la maggiore corda possibile e con la sede corretta in accordo alla ISO 3601

  •  

Interfaccia utente moderna e semplice

  • Memorizza i calcoli, che quindi possono essere utilizzati su altri computer e condivisi con altri utenti
  • Con la funzione Note è possibile salvare commenti personali in ogni calcolo e condividerli con altri utenti se necessario
  • É possibile impostare la lingua e l'unità di misura durante il calcolo e un calcolo inizialmente aperto in una lingua può essere aperto anche in un'altra lingua; ciò è comodo quando si condividono i calcoli con persone di altri paesi
App

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device

O-Ring Calculator