Rubore® Seals

Tenute Rubore®

Trelleborg Sealing Solutions presenta l'unica composita tecnologia Rubore®

Focalizzato sulle applicazioni automotive, l'innovativo processo di manifattura permette lo sviluppo di compontenti che offre significativi risparmi di peso ed una riduzione dei costi totali senza rivali, raggiungibile solo attraverso questo processo di produzione.

Le tenute Rubore® possono ottimizzare i processi di produzione migliorandone l'accuratezza ed abbassando i costi, ed allo stesso modo riducendo i tempi di gestione, trattamento e assemblaggio. Possono essere progettati componenti più complessi che hanno un peso più leggero con una funzione di prodotto migliorata.

Per maggiori informazioni visita il microsito Rubore® dove puoi trovare un numero di video:
www.rubore-seals.com

Per ulteriori informazioni riguardo i prodotti Rubore® (diversi dalle tenute Rubore®) per favore clicca qui  

Cinque prodotti sono stati sviluppati per coprire una varietà di applicazioni automotive.

Tenute piatte Rubore®

La fine delle micro-perdite: Tenute piatte Rubore®

Può una singola tenuta essere stabile e morbida allo stesso tempo?

Dai un'occhiata alla tenuta piatta Rubore®, stampata con un morbido strato di gomma vulcanizzato con una geometria complessa. E' l'ideale per l'utilizzo nella connessione diretta della forza.


Applicazioni:

  • Connessioni flangiate
  • Pompe
  • Trasmissioni automatiche
  • Motori elettrici

Rubore®Frame Seal

Sicura ed efficace: Rubore® Frame Seal

Quale sarebbe la perfetta soluzione di tenuta per le unità di controllo ed i componenti elettronici?

Dai un'occhiata alla Rubore® Frame Seal! Prodotta con tecnologia di stampaggio brevettata per creare una tenuta robusta con una geometria complessa, per una buona compressione.

Rubore® Cap Seal

Praticamente perfetto: Rubore® Cap Seal

Esiste migliore soluzione per la tenuta statica dei fori circolari?

La Rubore® Cap Seal, con la sua cover metallica circolare ottenuta per imbutitura e rivestita in elastomero, è perfetta per applicazioni idrauliche quali cambio, blocco motore ed altre parti o componenti automotive.

Colla ed adesivi non si rendono più necessari nel processo produttivo.

Rubore®Cover Seal

Due in uno: Rubore® Cover Seal

Cerchi una soluzione intelligente per le sedi delle unità elettroniche di controllo o sensori?

Rubore® Cover Seal, con la sua cover imbutita dotata di tenuta integrata può essere una soluzione perfetta. Grazie alle ridotte forze di montaggio è facile da assemblare, ed il labbro tenuta si posiziona perfettamente tutte le volte.