Trelleborg Sealing Solutions fornisce un grande numero di tenute, anelli guida e raschiatori progettatti appositamente per applicazioni pneumatiche, nelle quali valvole e cilindri vengono attivate dall'aria. Essi operano in applicazioni dinamiche, spesso ad alte velocità, generalmente conmovimenti rotanti e reciproci. Inoltre, quando non è disponibile un prodotto standard, possono essere sviluppate soluzioni customizzate.
La gamma di tenute pneumatiche Trelleborg include:
Tutte le tenute pneumatiche Trelleborg sono realizzate con materiali ottimizzati incluso lo Zurcon® poliuretano e il Turcon® Polytetrafluoroethylene PTFE. Lo Zurcon® fornisce una resistenza eccezionale all'usura, all'abrasione e alla rottura. Mostra inoltre una durata notevole e una grande elongazione alla rottura e un'eccellente elasticità. Il Turcon® evita l'effetto stick-slip e mostra eccellenti caratteristiche di frizionee grande resistenza all'usura.