Isolast® Perfluoroelastomer O-Rings | Trelleborg

O-Ring in Isolast® Perfluoroelastomero
L'Isolast® è un perfluoroelastomero che combina le proprietà elastiche del Flurocarbonio (FKM), con l'eccellente resistenza chimica e la stabilità alle elevate temperature del PTFE. Le guarnizioni in Isolast® possono essere utilizzate negli impieghi a temperature elevate fino a circa +325 °C / +615 °F. Gli O-Ring in Isolast® sono disponibili sia in dimensioni metriche sia in pollici, in accordo alla ISO 3601 e alla AS 568.Per visualizzare i prodotti della nostra gamma, accedi al nostro catalogo elettronico:Catalogo Elettronico metricoCatalogo Elettronico in pollici
O-Ring in Isolast® Perfluoroelastomero